Raccordi a innesto in acciaio inox serie STX - tipo adattatore parallelo a gomito girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
202200-ES
202201-ES
202202-ES
202203-ES
202204-ES
202205-ES
202206-ES
202208-ES
202209-ES
202210-ES
202211-ES
202212-ES
202215-ES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H

19.38 €

1 4 giorni 4M594

21.60 €

1 4 giorni 4G1/895.5

22.90 €

1 4 giorni 4G1/496.5

21.95 €

1 4 giorni 6G1/8115.5

26.28 €

1 4 giorni 6G1/4116.5

26.50 €

1 4 giorni 8G1/8135.5

27.10 €

1 4 giorni 8G1/4136.5

32.50 €

1 4 giorni 10G1/4156.5

33.52 €

1 4 giorni 10G3/8159

37.55 €

1 4 giorni 12G1/4176.5

41.63 €

1 4 giorni 12G3/8179

45.80 €

1 4 giorni 12G1/218.58.5

22.70 €

1 4 giorni 6M5114

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +150 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto max. 98%
Materiali Alloggiamento in acciaio inox / guarnizioni FKM / anello metallico in acciaio inox / anello di pressione in acciaio inox Con filettatura Filettatura cil. DIN EN ISO 228 / Filettatura con. DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr. DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa (oliata e non oliata)
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico