Raccordi a innesto in acciaio inox serie STX - tipo adattatore a T girevole conico girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
202051-ES
202053-ES
202054-ES
202055-ES
202056-ES
202058-ES
202059-ES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione ØB Dimensione H

20.40 €

1 4 giorni 497

26.87 €

1 4 giorni 6117

27.43 €

1 4 giorni 61111

30.92 €

1 4 giorni 8137

33.25 €

1 4 giorni 81311

42.12 €

1 4 giorni 101511

44.33 €

1 4 giorni 101511

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +150 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto max. 98%
Materiali Alloggiamento in acciaio inox / guarnizioni FKM / anello metallico in acciaio inox / anello di pressione in acciaio inox Con filettatura Filettatura cil. DIN EN ISO 228 / Filettatura con. DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr. DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa (oliata e non oliata)
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico