Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
30/7-2Z-HLC-INA
Diametro esterno D(φ) | 19 | Larghezza B(mm) | 10 | Diametro foro(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) | 3650 | Classificazione di carico radiale(N) | 1690 | Numero di giri limite [n G](1/min) | 29500 |
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) | 31500 | Peso(kg) | 0.012 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2Z, doppia fila, schermi, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 30/7-2Z-HLC-INA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30/7-2Z-HLC-INA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali