Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSCF050-HLE |
CSCF060-HLE |
CSCF065-HLE |
CSCF080-HLE |
CSCF090-HLE |
CSCF100-HLE |
CSCF110-HLE |
CSCF120-HLE |
CSCF160-HLE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 830.94 € | 1000 | 4 giorni | 165.1 | 127 | 25500 | 24700 | 5 | 3700 | 1.04 | ||
965.94 € | 1000 | 4 giorni | 190.5 | 152.4 | 27000 | 29500 | 6 | 3150 | 1.22 | |||
1,043.20 € | 1000 | 4 giorni | 203.2 | 165.1 | 28000 | 31500 | 6.5 | 2950 | 1.32 | |||
1,274.28 € | 1000 | 4 giorni | 241.3 | 203.2 | 30000 | 38500 | 8 | 2430 | 1.59 | |||
1,845.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 266.7 | 228.6 | 31500 | 43500 | 9 | 2180 | 1.77 | ||
1,469.75 € | 1000 | 4 giorni | 292.1 | 254 | 32500 | 48000 | 10 | 1970 | 1.95 | |||
1,543.65 € | 1000 | 4 giorni | 317.5 | 279.4 | 33500 | 53000 | 11 | 1800 | 2.18 | |||
1,757.25 € | 1000 | 4 giorni | 342.9 | 304.8 | 32500 | 58000 | 12 | 1650 | 2.36 | |||
3,787.89 € | 1000 | 4 giorni | 444.5 | 406.4 | 36000 | 76000 | 16 | 1240 | 3.22 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 19.05 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali