Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSXF040-HLE |
CSXF050-HLE |
CSXF055-HLE |
CSXF070-HLE |
CSXF075-HLE |
CSXF080-HLE |
CSXF090-HLE |
CSXF100-HLE |
CSXF110-HLE |
CSXF120-HLE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 868.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 139.7 | 101.6 | 31500 | 35000 | 4 | 0.86 | |
861.83 € | 1000 | 4 giorni | 165.1 | 127 | 34000 | 43500 | 5 | 1.04 | |||
939.08 € | 1000 | 4 giorni | 177.8 | 139.7 | 35000 | 47500 | 5.5 | 1.13 | |||
1,192.32 € | 1000 | 4 giorni | 215.9 | 177.8 | 38000 | 60000 | 7 | 1.45 | |||
1,629.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 228.6 | 190.5 | 39000 | 64000 | 7.5 | 1.54 | ||
- | 1,743.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 241.3 | 203.2 | 40000 | 68000 | 8 | 1.59 | |
1,893.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 226.7 | 228.6 | 41500 | 76000 | 9 | 1.77 | ||
1,506.69 € | 1000 | 4 giorni | 292.1 | 254 | 43000 | 84000 | 10 | 1.95 | |||
1,595.37 € | 1000 | 4 giorni | 317.5 | 279.4 | 44500 | 92000 | 11 | 2.18 | |||
1,788.15 € | 1000 | 4 giorni | 342.9 | 304.8 | 46000 | 100000 | 12 | 2.36 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 19.05 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali