Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, 32, doppia fila, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3200
3201
3214
3215
3216
3312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

22.75 €

1 Disponibile 4 giorni 10 x 30 x 140.05

21.85 €

1000 4 giorni 12 x 32 x 15.90.06

126.46 €

1000 4 giorni 70 x 125 x 39.71.89

140.22 €

1000 4 giorni 75 x 130 x 41.31.85

161.63 €

1000 4 giorni 80 x 140 x 44.42.35

164.05 €

1000 4 giorni 60 x 130 x 542.84

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico