Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 718..-B-TVP, fila singola, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 718..-B-TVP, fila singola, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 718..-B-TVP, fila singola, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
71806-TN
71807-TN
71808-TN
71809-TN
71810-TN
71811-TN
71812-TN
71813-TN
71814-TN
71815-TN
71816-TN
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

72.89 €

1000 4 giorni 42730560045502060096000.026

77.94 €

1000 4 giorni 47735600053001810082000.028

81.62 €

1000 4 giorni 52740630058001620072000.033

84.97 €

1000 4 giorni 58745660065001450063000.041

91.37 €

1000 4 giorni 65750700074001290054000.058

120.02 €

1 Disponibile 4 giorni 7295511800118001140056000.081

133.00 €

1 Disponibile 4 giorni 78106012300128001050054000.107

125.01 €

1 Disponibile 4 giorni 8510651520015800960048500.125

131.66 €

1 Disponibile 4 giorni 9010701580017200900045000.134

130.02 €

1 Disponibile 4 giorni 9510751620018100850041500.142

126.95 €

1000 4 giorni 10010801650019100800039000.152

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico