Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSEB020-HLE |
CSEB025-HLE |
CSEB030-HLE |
CSEB035-HLE |
CSEB042-HLE |
CSEB060-HLE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.31 € | 1000 | 4 giorni | 66.675 | 50.8 | 4750 | 4200 | 0.07 | |||
354.00 € | 1000 | 4 giorni | 79.375 | 63.5 | 5200 | 5200 | 0.09 | |||
437.97 € | 1000 | 4 giorni | 92.075 | 76.2 | 5400 | 6100 | 0.11 | |||
460.14 € | 1000 | 4 giorni | 104.775 | 88.9 | 5800 | 7100 | 0.12 | |||
675.77 € | 1000 | 4 giorni | 123.825 | 107.95 | 6200 | 8600 | 0.14 | |||
823.55 € | 1000 | 4 giorni | 168.275 | 152.4 | 7000 | 12100 | 0.2 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 7.938 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali