Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZKLF1762-2RS-2AP-XL |
ZKLF2068-2RS-2AP-XL |
ZKLF2575-2RS-2AP-XL |
ZKLF3080-2RS-2AP-XL |
ZKLF3590-2RS-2AP-XL |
ZKLF40100-2RS-2AP-XL |
ZKLF50115-2RS-2AP-XL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease] (1/min) | Velocità termicamente ammissibile [n ϑ] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591.12 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 50 | 17 | 34000 | 63000 | 3300 | 3300 | 0.904 | |||
633.45 € | 1000 | 4 giorni | 68 | 56 | 20 | 46000 | 94000 | 3000 | 3000 | 1.14 | |||
714.72 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 56 | 25 | 49000 | 111000 | 2600 | 2600 | 1.389 | |||
763.09 € | 1000 | 4 giorni | 80 | 56 | 30 | 52000 | 127000 | 2200 | 2200 | 1.464 | |||
933.71 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 68 | 35 | 73000 | 177000 | 2000 | 2000 | 2.243 | |||
1,100.98 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 68 | 40 | 77000 | 202000 | 1800 | 1800 | 2.833 | |||
1,270.23 € | 1000 | 4 giorni | 115 | 68 | 50 | 76000 | 250000 | 1500 | 1500 | 3.584 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease](1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali