Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease] (1/min) | Velocità termicamente ammissibile [n ϑ] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,109.66 € | 1000 | 4 giorni | 200 | 55 | 100 | 154000 | 435000 | 1700 | 2150 | 8.372 | |||
255.60 € | 1000 | 4 giorni | 55 | 25 | 12 | 18800 | 25000 | 7600 | 7600 | 0.359 | |||
261.63 € | 1000 | 4 giorni | 60 | 25 | 15 | 19800 | 28500 | 7000 | 7000 | 0.428 | |||
268.35 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 25 | 17 | 20800 | 31500 | 6600 | 6600 | 0.457 | |||
288.17 € | 1000 | 4 giorni | 68 | 28 | 20 | 28500 | 47000 | 5400 | 5400 | 0.595 | |||
324.78 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 28 | 25 | 30500 | 55000 | 4700 | 4700 | 0.715 | |||
598.51 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 38 | 30 | 65000 | 108000 | 4000 | 4000 | 1.686 | |||
501.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 28 | 30 | 32000 | 64000 | 4300 | 4300 | 0.774 | ||
423.86 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 34 | 35 | 45000 | 89000 | 3800 | 3800 | 1.172 | |||
499.77 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 34 | 40 | 47500 | 101000 | 3300 | 3300 | 1.468 | |||
693.91 € | 1000 | 4 giorni | 115 | 46 | 40 | 79000 | 149000 | 3100 | 3100 | 2.54 | |||
577.02 € | 1000 | 4 giorni | 115 | 34 | 50 | 46500 | 126000 | 3000 | 3000 | 1.784 | |||
904.82 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 54 | 50 | 125000 | 250000 | 2500 | 2500 | 4.404 | |||
1,685.25 € | 1000 | 4 giorni | 145 | 45 | 60 | 93000 | 214000 | 2400 | 3000 | 4.294 | |||
1,769.06 € | 1000 | 4 giorni | 155 | 45 | 70 | 97000 | 241000 | 2200 | 2800 | 4.386 | |||
1,940.32 € | 1000 | 4 giorni | 165 | 45 | 80 | 100000 | 265000 | 2100 | 2700 | 4.79 | |||
2,818.05 € | 1000 | 4 giorni | 190 | 55 | 90 | 149000 | 395000 | 1800 | 2300 | 7.806 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease](1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali