Cuscinetti a sfere lineari KBO..., serie massiccia, esecuzione aperta

Cuscinetti a sfere lineari KBO..., serie massiccia, esecuzione aperta
Cuscinetti a sfere lineari KBO..., serie massiccia, esecuzione aperta, possibile in esecuzione resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBO16

Codice componente
KBO16
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.80 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 26 Diametro foro della corona di sfere [F W](mm) 16 Lunghezza [L](mm) 36
Capacità di carico din [C max](N) 800 Capacità di carico stat. [C 0 max](N) 620 Peso(g) 37.15

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere lineari KBO..., serie massiccia, esecuzione aperta, il codice articolo è il seguente: KBO16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBO16.

Supporto tecnico