Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KSO25
Diametro esterno D(φ) | 40 | Diametro foro della corona di sfere [F W](mm) | 25 | Lunghezza [L](mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico din [C max](N) | 3950 | Capacità di carico stat. [C 0 max](N) | 4300 | Peso(kg) | 0.08 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere lineari KSO..., serie pesante, esecuzione aperta, il codice articolo è il seguente: KSO25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSO25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali