Cuscinetto con anello di bloccaggio CRB, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Cuscinetto con anello di bloccaggio CRB, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati
Cuscinetto con anello di bloccaggio CRB, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRB20/76-XL
CRB20/83-XL
CRB25/70-XL
CRB25/72-XL
CRB25/83-XL
CRB30/83-XL
CRB30/92-XL
CRB35/110-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Larghezza, complessiva [B 2]
(mm)
Larghezza, anello esterno
(mm)
Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1]
(mm)
Peso
(kg)

22.80 €

1000 4 giorni 77.5201280066003625.4310.27

27.37 €

1000 4 giorni 83.62012800660036.225.4310.3

27.66 €

1000 4 giorni 71.5251400078003625310.26

28.03 €

1000 4 giorni 73251400078003625310.27

28.32 €

1000 4 giorni 83.62514000780036.225.4310.32

31.15 €

1000 4 giorni 83.630195001130040.72835.80.41

35.85 €

1000 4 giorni 9330207001130040.72835.80.47

43.14 €

1000 4 giorni 112.335255001530044.430390.8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico