Cuscinetto con anello di bloccaggio G1..-KRR-B-AS2/V, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati, con dimensioni del foro in pollici

Cuscinetto con anello di bloccaggio G1..-KRR-B-AS2/V, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati, con dimensioni del foro in pollici
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto con anello di bloccaggio G1..-KRR-B-AS2/V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G1108-KRR-B-AS2/V
G1110-KRR-B-AS2/V
G1112-KRR-B-AS2/V
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Diametro esterno [D SP]
(mm)
Peso
(kg)

38.03 €

1000 4 giorni 38.1198001.5800.735

48.35 €

12 Disponibile 4 giorni 41.275204001.625850.881

49.22 €

14 Disponibile 4 giorni 44.45204001.75850.785

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 42.9 Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 32500 Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm) 56.5

Supporto tecnico