Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3301-2Z
Diametro esterno D(φ) | 37 | Larghezza B(mm) | 19 | Diametro foro(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) | 14600 | Classificazione di carico radiale(N) | 8300 | Numero di giri limite [n G](1/min) | 15300 |
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) | 13000 | Peso(kg) | 0.09 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3301-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3301-2Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali