Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCG..-2RS, tenute, gabbia in lamiera di ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCG..-2RS, tenute, gabbia in lamiera di ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCG..-2RS, tenute, gabbia in lamiera di ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSCG090-2RS-HLE

Codice componente
CSCG090-2RS-HLE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,859.78 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 279.4 Larghezza B(mm) 25.4 Diametro foro(mm) 228.6
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 50000 Classificazione di carico radiale(N) 64000 Diametro interno (pollici) d(poll.) 9
Numero di giri limite [n G](1/min) 1150 Peso(kg) 3.3

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCG..-2RS, tenute, gabbia in lamiera di ottone, il codice articolo è il seguente: CSCG090-2RS-HLE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSCG090-2RS-HLE.

Supporto tecnico