Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Q203-KRR-CC-AH02
Dimensioni(mm) | 13 x 40 x 18.3 | Peso(kg) | 0.09 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto Q203, KRR-CC-AH02, il codice articolo è il seguente: Q203-KRR-CC-AH02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Q203-KRR-CC-AH02.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali