Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GAY12-XL-NPP-B-FA164 |
GAY15-XL-NPP-B-FA164 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.66 € | 1000 | 4 giorni | 12 | 0.1 | |||
77.66 € | 1000 | 4 giorni | 15 | 0.09 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 22 | Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) | 10100 | Classificazione di carico radiale(N) | 4750 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno [D SP](mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali