Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RAE20-XL-NPP |
RAE25-XL-NPP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.74 € | 1000 | 4 giorni | 47 | 20 | 12800 | 6600 | 0.17 | ||
17.02 € | 1000 | 4 giorni | 52 | 25 | 14000 | 7800 | 0.19 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 21.4 | Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm) | 31 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali