Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati
Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
203-XL-KRR-AH02
203-XL-KRR-AH02-C5
203-XL-KRR-AH05
208-XL-KRR-AH04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Gioco assiale Peso
(kg)

12.77 €

1000 4 giorni 4018.316.298004750CN0.08
-

13.68 €

1000 4 giorni 4018.316.298004750C50.08
-

12.77 €

1000 4 giorni 4018.31398004750CN0.09

54.00 €

1000 4 giorni 8027.538.8923250019800CN0.48

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico