Testa a snodo con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: ELGOGLIDE, sigillato

Testa a snodo con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: ELGOGLIDE, sigillato
Testa a snodo con filettatura interna, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensioni serie E, tipo F, superficie curva anello interno con cromatura a spessore, sigillato, filettatura sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GIL20-UK-2RS-A
GIL25-UK-2RS-A
GIL30-UK-2RS-A
GIL35-UK-2RS-A
GIL40-UK-2RS-A
GIL45-UK-2RS-A
GIL50-UK-2RS-A
GIL60-UK-2RS-A
GIL70-UK-2RS-A
GIL80-UK-2RS-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)
-

61.43 €

1000 4 giorni 20313003516756000.36
-

86.34 €

1000 4 giorni 255110042201050000.65
-

126.75 €

1000 4 giorni 306590047221390000.97

153.03 €

1000 4 giorni 3521200055251590001.43

251.52 €

1000 4 giorni 4028000062281940001.966

277.03 €

1000 4 giorni 4536000068322590002.7

330.38 €

1000 4 giorni 5044400075353140003.54

561.12 €

1000 4 giorni 6069100090444850005.6

782.40 €

1000 4 giorni 70883000105495640008.61

1,036.66 €

1000 4 giorni 8011300001205569000013.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico