Snodo sferico, radiale, manutenzione necessario, accoppiamento di strisciamento in acciaio/acciaio, forma costruttiva aperta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GE15-DO-E
GE20-DO-E
GE25-DO-E
GE30-DO-E
GE35-DO-E
GE40-DO-E
GE45-DO-E
GE50-DO-E
GE60-DO-E
GE70-DO-E
GE80-DO-E
GE90-DO-E
GE110-DO-E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

6.43 €

1 Disponibile 4 giorni 15169002612770000.026

6.63 €

1 Disponibile 4 giorni 203060035161390000.061

7.74 €

1 Disponibile 4 giorni 254690042202130000.11

8.78 €

1 Disponibile 4 giorni 306270047222850000.14

11.28 €

1 Disponibile 4 giorni 358220055253740000.22

13.42 €

1 Disponibile 4 giorni 409560062284350000.3

16.12 €

1 Disponibile 4 giorni 4513400068326120000.41

20.91 €

1 Disponibile 4 giorni 5016400075357460000.53

33.03 €

1 Disponibile 4 giorni 60240000904410900001

46.09 €

1 Disponibile 4 giorni 703140001054914300001.5

61.77 €

1 Disponibile 4 giorni 803920001205517800002.2

80.26 €

1 Disponibile 4 giorni 904740001306021600002.7

138.42 €

1 Disponibile 4 giorni 1105920001607026900004.71

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico