Snodo sferico, radiale, manutenzione necessario, accoppiamento di strisciamento in acciaio/acciaio, sigillato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GE30-DO-2RS-E
GE35-DO-2RS-E
GE40-DO-2RS-E
GE45-DO-2RS-E
GE50-DO-2RS-E
GE60-DO-2RS-E
GE70-DO-2RS-E
GE90-DO-2RS-E
GE100-DO-2RS-E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

11.28 €

1 Disponibile 4 giorni 305190047222360000.14

13.74 €

1 Disponibile 4 giorni 356720055253060000.22

16.45 €

1 Disponibile 4 giorni 408160062283710000.3

19.06 €

1 Disponibile 4 giorni 4511400068325220000.41

24.02 €

1 Disponibile 4 giorni 5013800075356270000.53

36.72 €

1 Disponibile 4 giorni 60240000904410900001

54.08 €

1 Disponibile 4 giorni 702980001054913600001.5

94.68 €

1 Disponibile 4 giorni 904740001306021600002.7

127.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1005580001507025400004.3

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico