Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, tipo N2

Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, tipo N2
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N211-E-XL-TVP2-C3>A
N211-E-XL-TVP2>A
N212-E-XL-TVP2-C3>A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

111.86 €

1 Disponibile 4 giorni 10021559900095000850010000C30.65

111.86 €

1 Disponibile 4 giorni 10021559900095000850010000CN0.65

122.38 €

1 Disponibile 4 giorni 110226011200010300075008900C30.81

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model series >A Materiale della gabbia Gabbia massiccia a finestra, in PA66

Supporto tecnico