Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.32 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 20 | 50 | 75000 | 69000 | 14500 | 6600 | C3 | 0.556 | ||
256.03 € | 1000 | 4 giorni | 160 | 30 | 90 | 215000 | 217000 | 7800 | 3900 | C3 | 2.73 | ||
307.40 € | 1000 | 4 giorni | 170 | 32 | 95 | 260000 | 265000 | 7200 | 3650 | C3 | 3.32 | ||
77.66 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 20 | 30 | 58000 | 50000 | 21200 | 8000 | CN | 0.293 | ||
77.66 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 20 | 30 | 58000 | 50000 | 21200 | 8000 | C3 | 0.293 | ||
367.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 34 | 100 | 295000 | 305000 | 6800 | 3450 | CN | 3.98 | |
352.86 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 34 | 100 | 295000 | 305000 | 6800 | 3450 | C3 | 3.98 | ||
170.12 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 25 | 55 | 117000 | 118000 | 13000 | 4700 | C3 | 0.894 | ||
179.38 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 28 | 60 | 152000 | 153000 | 11500 | 4300 | CN | 1.23 | ||
204.66 € | 1000 | 4 giorni | 120 | 31 | 65 | 177000 | 182000 | 10600 | 4100 | C3 | 1.65 | ||
229.49 € | 1000 | 4 giorni | 125 | 31 | 70 | 185000 | 195000 | 10100 | 3850 | C3 | 1.74 | ||
239.60 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 31 | 75 | 192000 | 208000 | 9800 | 3600 | C3 | 1.793 | ||
258.14 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 33 | 80 | 221000 | 244000 | 9000 | 3400 | C3 | 2.28 | ||
276.25 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 36 | 85 | 255000 | 275000 | 8300 | 3300 | C3 | 2.86 | ||
402.15 € | 1000 | 4 giorni | 160 | 40 | 90 | 285000 | 315000 | 7800 | 3250 | C3 | 3.62 | ||
453.94 € | 1000 | 4 giorni | 170 | 43 | 95 | 340000 | 370000 | 7200 | 3050 | C3 | 4.4 | ||
479.20 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 46 | 100 | 395000 | 445000 | 6800 | 2900 | C3 | 5.4 | ||
1,140.31 € | 1000 | 4 giorni | 250 | 68 | 140 | 670000 | 830000 | 4900 | 2050 | C3 | 15.15 | ||
450.58 € | 1000 | 4 giorni | 200 | 38 | 110 | 345000 | 365000 | 6100 | 3250 | C3 | 5.6 | ||
1,870.49 € | 1000 | 4 giorni | 290 | 80 | 160 | 940000 | 1170000 | 4150 | 1660 | C3 | 24.5 | ||
2,164.40 € | 1000 | 4 giorni | 320 | 86 | 180 | 1180000 | 1490000 | 3700 | 1380 | C3 | 31.6 | ||
506.14 € | 1000 | 4 giorni | 215 | 40 | 120 | 390000 | 415000 | 5600 | 3050 | C3 | 6.635 | ||
181.48 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 40 | 50 | 193000 | 187000 | 11600 | 4900 | CN | 1.97 | ||
271.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 130 | 46 | 60 | 265000 | 260000 | 9600 | 4250 | CN | 3.13 | |
418.55 € | 1000 | 4 giorni | 160 | 55 | 75 | 390000 | 395000 | 7600 | 3550 | C3 | 5.6 | ||
486.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 170 | 58 | 80 | 420000 | 425000 | 7200 | 3450 | CN | 6.7 | |
545.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 60 | 85 | 460000 | 480000 | 6800 | 3200 | CN | 7.684 | |
716.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 67 | 95 | 540000 | 580000 | 6100 | 2800 | CN | 10.6 | |
2,876.06 € | 1000 | 4 giorni | 300 | 102 | 140 | 1210000 | 1390000 | 3950 | 1620 | C3 | 36.6 | ||
951.66 € | 1000 | 4 giorni | 290 | 48 | 160 | 590000 | 670000 | 4200 | 2160 | CN | 14.8 | ||
1,143.69 € | 1000 | 4 giorni | 310 | 52 | 170 | 700000 | 780000 | 3850 | 1970 | CN | 18.6 | ||
1,257.38 € | 1000 | 4 giorni | 320 | 52 | 180 | 730000 | 830000 | 3750 | 1850 | CN | 19.4 | ||
65.69 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 17 | 25 | 49000 | 37500 | 21500 | 10100 | C3 | 0.274 | ||
129.69 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 25 | 45 | 116000 | 99000 | 12800 | 6400 | C3 | 1.03 | ||
161.71 € | 1000 | 4 giorni | 120 | 29 | 55 | 159000 | 139000 | 10400 | 5500 | C3 | 1.71 | ||
228.66 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 33 | 65 | 214000 | 191000 | 8800 | 4800 | C3 | 2.64 | ||
269.94 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 35 | 70 | 242000 | 222000 | 8200 | 4500 | CN | 3.21 | ||
327.20 € | 1000 | 4 giorni | 170 | 39 | 80 | 300000 | 275000 | 7200 | 4100 | C3 | 4.59 | ||
428.68 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 41 | 85 | 340000 | 325000 | 6800 | 3800 | C3 | 5.4 | ||
519.63 € | 1000 | 4 giorni | 190 | 43 | 90 | 370000 | 350000 | 6300 | 3650 | C3 | 6.3 | ||
581.94 € | 1000 | 4 giorni | 200 | 45 | 95 | 390000 | 380000 | 6100 | 3550 | C3 | 7.3 | ||
2,015.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 320 | 65 | 150 | 900000 | 930000 | 3650 | 1940 | C3 | 28 |
Loading...
Materiale della gabbia | Gabbia in ottone, in due pezzi, guidata sul bordo |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali