Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU

Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NU406-XL-M1-C3
NU407-XL-M1-C3
NU408-XL-M1-C3
NU409-XL-M1-C3
NU410-XL-M1-C3
NU411-XL-M1-C3
NU412-XL-M1-C3
NU413-XL-M1-C3
NU414-XL-M1-C3
NU415-XL-M1-C3
NU417-XL-M1
NU417-XL-M1-C3
NU418-XL-M1
NU418-XL-M1-C3
NU419-XL-M1
NU419-XL-M1-C3
NU420-XL-M1
NU420-XL-M1-C3
NU421-XL-M1
NU421-XL-M1-C3
NU422-XL-M1
NU422-XL-M1-C3
NU424-XL-M1
NU424-XL-M1-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)
-

113.69 €

1000 4 giorni 9023308400065000155008100C30.851
-

162.55 €

1000 4 giorni 100253510300083000136007000C31.12
-

200.43 €

1000 4 giorni 110274011900095000121006500C31.43
-

211.80 €

1000 4 giorni 1202945143000119000110005900C31.82
-

221.06 €

1000 4 giorni 130315017500014800099005300C32.26
-

271.20 €

1000 4 giorni 140335518700016400094005100C32.76
-

309.08 €

1000 4 giorni 150356021100018400086004800C33.39
-

362.14 €

1000 4 giorni 160376523000020300081004600C34.06
-

451.42 €

1000 4 giorni 180427028500025500071004250C35.97
-

539.85 €

1000 4 giorni 190457532500029500067004100C37.1

726.82 €

1000 4 giorni 210528542000038500060003850CN9.55
-

726.82 €

1000 4 giorni 210528542000038500060003850C39.55

756.28 €

1000 4 giorni 225549046500042500055003500CN11.7
-

756.28 €

1000 4 giorni 225549046500042500055003500C311.7

1,120.11 €

1000 4 giorni 240559549500047000052003200CN13.893
-

1,120.11 €

1000 4 giorni 240559549500047000052003200C313.893

1,163.91 €

1000 4 giorni 2505810055000053000050002950CN16.17
-

1,212.40 €

1 Disponibile 4 giorni 2505810055000053000050002950C316.17

1,334.88 €

1000 4 giorni 2606010561000059000047502750CN17.4
-

1,334.88 €

1000 4 giorni 2606010561000059000047502750C317.4

1,802.28 €

1000 4 giorni 2806511068000066000044502550CN22.1
-

1,802.28 €

1000 4 giorni 2806511068000066000044502550C322.1

2,107.98 €

1000 4 giorni 3107212085000084000039502200CN39
-

2,107.98 €

1000 4 giorni 3107212085000084000039502200C339

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale della gabbia Gabbia in ottone in due pezzi guidata sui rulli

Supporto tecnico