Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU

Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NU1080-TB-M1
NU1084-TB-M1
NU1088-TB-M1
NU1092-TB-M1
NU1096-TB-M1
NU2252-E-TB-M1
NU2272-E-TB-M1-C3
NU2276-E-TB-M1
NU248-E-TB-M1
NU252-E-TB-M1
NU256-E-TB-M1
NU260-E-TB-M1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

7,586.65 €

1 Disponibile 4 giorni 6009040013800002330000173098087.3

9,823.71 €

1 Disponibile 4 giorni 6209042014100002430000168092090.75

10,801.86 €

1 Disponibile 4 giorni 65094440156000027500001600860105.4

12,510.78 €

1 Disponibile 4 giorni 680100460168000029500001530830121.15

12,774.85 €

1 Disponibile 4 giorni 700100480172000031000001490780125.61

6,558.08 €

1000 4 giorni 480130260218000033500002060780109.4
-

14,521.75 €

1000 4 giorni 650170360360000058000001490510255.1

15,277.71 €

1 Disponibile 4 giorni 680175380405000067000001420450283.38

3,735.08 €

1000 4 giorni 44072240114000016100002320122051.15

5,527.25 €

1000 4 giorni 48080260135000018900002100111066.73

6,182.46 €

1000 4 giorni 50080280140000020200002020102070.9

6,770.31 €

1000 4 giorni 5408530016000002330000186092090.1

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico