Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32907-H
32908-H
32911-H
32912
32912-H
32913
32913-H
32913>A
32914
32914-H
32915
32915-H
32916-H
32917-H
32918-H
32919
32919-H
32920
32920-H
32921
32922
32930
32938-XL
32960-XL
32964-XL
32972-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Larghezza, anello esterno
(mm)
Larghezza, complessiva [T]
(mm)
Velocità di riferimento termica [n ϑr]
(1/min)
Livello di qualità Peso
(kg)

26.34 €

1 Disponibile 4 giorni 55352610038000105601411.5147000H0.127

26.98 €

1 Disponibile 4 giorni 6240309004600093601512156200H0.162

36.18 €

1 Disponibile 4 giorni 8055442007800071201714174650H0.304
-

41.28 €

1000 4 giorni 8560490008500083001714174250Standard0.544

42.55 €

1 Disponibile 4 giorni 8560466008500066401714174250H0.315
-

48.14 €

5 Disponibile 4 giorni 9065495008800078001714174000Standard0.322

48.14 €

1 Disponibile 4 giorni 9065470008800062401714174000H0.324
-

48.14 €

49 Disponibile 4 giorni 9065495008800078001714174000Standard0.323
-

51.72 €

1000 4 giorni 100707100011600070002016203800Standard0.498

53.32 €

1 Disponibile 4 giorni 100706750011600056002016203800H0.51
-

57.95 €

1 4 giorni 105757400012400066002016203550Standard0.515

58.03 €

1 Disponibile 22 giorni 105757030012400052802016203550H0.52

62.71 €

1 Disponibile 4 giorni 110807320013200050402016203350H0.571

81.55 €

1 Disponibile 4 giorni 120859030016000045602318233250H0.778

94.82 €

1 Disponibile 4 giorni 125909410017100044002318233050H0.918
-

105.37 €

1000 4 giorni 1309510200018100053002318232900Standard0.877

108.08 €

1 Disponibile 4 giorni 130959690018100042402318232900H0.88
-

119.69 €

1 Disponibile 4 giorni 14010012600021100049002520252750Standard1.182

119.69 €

1 Disponibile 4 giorni 14010012000021100039202520252750H1.17
-

127.57 €

1000 4 giorni 14510512800021700047002520252650Standard1.203
-

138.48 €

1000 4 giorni 15011013300023100045502520252500Standard1.265
-

349.71 €

1 Disponibile 4 giorni 21015028500049500032003830382040Standard3.88
-

619.00 €

1 Disponibile 4 giorni 26019043500075000030004534451560X-life6.9
-

2,701.60 €

1 Disponibile 4 giorni 420300117000020400001820765776810X-life31.5
-

3,645.97 €

1 Disponibile 4 giorni 440320126000022800001730765776730X-life33.2
-

4,917.60 €

1 Disponibile 4 giorni 480360126000023700001580765776660X-life36.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico