Serie per cuscinetto a rulli conici 302..-A-DF, disposizione a X

Serie per cuscinetto a rulli conici 302..-A-DF, disposizione a X
  • Sconto volumi elevati
Serie per cuscinetto a rulli conici 302..-A-DF, disposizione a X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30220-A-DF-A80-120
30220-A-DF-A220-270
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

383.20 €

1 Disponibile 4 giorni A80-120 µm7.685
-

383.20 €

1 Disponibile 4 giorni A220-270 µm7.67

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 180 Diametro del foro(mm) 100 Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 430000
Coefficiente di carico statico, radiale(N) 650000 Numero di giri limite [n G](1/min) 4000 Velocità di riferimento termica [n ϑr](1/min) 2650
Larghezza complessiva anello interno [2B](mm) 68 Larghezza complessiva anello esterno [2T](mm) 74

Supporto tecnico