Cuscinetti a rulli conici 331, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Cuscinetti a rulli conici 331, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti a rulli conici 331, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33108-H
33109-H
33109>A
33110-H
33110>A
33111-H
33112-H
33113-H
33114-H
33115-H
33115>B
33116-H
33117-H
33118-H
33119-H
33120-H
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Larghezza, anello esterno
(mm)
Larghezza, complessiva [T]
(mm)
Velocità di riferimento termica [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

34.05 €

1 Disponibile 4 giorni 75407510010300076002620.52655000.517

35.60 €

1 Disponibile 4 giorni 80457980011500070402620.52649500.55
-

35.60 €

1 Disponibile 4 giorni 80458400011500088002620.52649500.542

40.23 €

1 Disponibile 4 giorni 855081700122000656026202646000.59
-

40.23 €

1 Disponibile 4 giorni 855086000122000820026202646000.59

45.20 €

1 Disponibile 4 giorni 9555107000163000584030233042500.88

53.51 €

1 Disponibile 4 giorni 10060110000171000552030233039500.92

64.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1106514200022500049603426.53436501.32

74.58 €

1 Disponibile 4 giorni 12070165000260000456037293735001.71

78.86 €

1 Disponibile 4 giorni 12575169000275000432037293733001.79
-

78.86 €

1 Disponibile 4 giorni 12575178000275000540037293733001.783

88.80 €

1 Disponibile 4 giorni 13080179000300000416037293730501.9

105.85 €

1 Disponibile 4 giorni 14085210000350000380041324129502.46

122.82 €

1 Disponibile 4 giorni 15090252000420000356045354528003.2

128.46 €

1 Disponibile 4 giorni 16095290000465000336049384928003.95

210.00 €

1 Disponibile 4 giorni 165100309000520000320052405227004.39

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico