Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Tolleranza | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.02 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 40 | 50 | 229000 | 223000 | 6300 | 4800 | C4 | Standard | 1.838 | ||
157.97 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 46 | 60 | 310000 | 310000 | 5400 | 4200 | C4 | Standard | 2.938 | ||
207.63 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 48 | 65 | 350000 | 365000 | 5000 | 3800 | C4 | Standard | 3.66 | ||
238.82 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 51 | 70 | 390000 | 390000 | 4800 | 3700 | C4 | Standard | 4.266 | ||
315.52 € | 1000 | 4 giorni | 170 | 58 | 80 | 495000 | 510000 | 4250 | 3400 | C4 | Standard | 6.231 | ||
347.23 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 60 | 85 | 540000 | 560000 | 4100 | 3200 | C5 | Standard | 7.144 | ||
509.09 € | 1000 | 4 giorni | 215 | 73 | 100 | 810000 | 920000 | 3300 | 2380 | C4 | Standard | 13.018 | ||
1,073.51 € | 1000 | 4 giorni | 280 | 93 | 130 | 1250000 | 1370000 | 2650 | 1820 | C4 | Standard | 27.107 | ||
1,073.51 € | 1000 | 4 giorni | 280 | 93 | 130 | 1250000 | 1370000 | 2650 | 1820 | C3 | T50H (tolleranza limitata del diametro esterno) | 27.107 | ||
1,397.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 300 | 102 | 140 | 1460000 | 1630000 | 2420 | 1660 | C4 | Standard | 34.25 | |
1,748.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 320 | 108 | 150 | 1640000 | 1850000 | 2290 | 1520 | C4 | Standard | 41 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tolleranza
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali