Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23128-E1A-XL-M-C5 |
23130-E1A-XL-M-C2 |
23130-E1A-XL-M-C5 |
23130-E1A-XL-M-T52BW |
23136-E1A-XL-M-C5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Precisione | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 225 | 68 | 140 | 760000 | 1010000 | Standard | 3000 | 1930 | C5 | 10.4 | |
683.57 € | 1000 | 4 giorni | 250 | 80 | 150 | 1000000 | 1330000 | Standard | 2650 | 1720 | C2 | 15.57 | ||
683.57 € | 1000 | 4 giorni | 250 | 80 | 150 | 1000000 | 1330000 | Standard | 2650 | 1720 | C5 | 15.7 | ||
703.17 € | 1000 | 4 giorni | 250 | 80 | 150 | 1000000 | 1330000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 2650 | 1720 | CN | 15.573 | ||
1,179.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 300 | 96 | 180 | 1420000 | 1950000 | Standard | 2230 | 1350 | C5 | 26.902 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Precisione
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali