Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Carico limita a fatica, radiale [C ur] (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease] (1/min) | Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,071.46 € | 1000 | 4 giorni | 210 | 53 | 140 | 300000 | 520000 | 64000 | 3900 | 4600 | 6.137 | ||
- | 2,276.86 € | 1000 | 4 giorni | 280 | 74 | 180 | 570000 | 1000000 | 118000 | 2850 | 3300 | 16.2 | ||
3,801.17 € | 1000 | 4 giorni | 340 | 90 | 220 | 810000 | 1450000 | 166000 | 2290 | 2700 | 29.1 | |||
4,841.66 € | 1000 | 4 giorni | 360 | 92 | 240 | 840000 | 1580000 | 177000 | 2170 | 2550 | 30.8 | |||
6,294.00 € | 1000 | 4 giorni | 400 | 104 | 260 | 1070000 | 2010000 | 223000 | 1930 | 2280 | 46.2 | |||
7,364.60 € | 1000 | 4 giorni | 420 | 106 | 280 | 1090000 | 2090000 | 228000 | 1850 | 2170 | 60.4 | |||
8,564.97 € | 1000 | 4 giorni | 460 | 118 | 300 | 1270000 | 2400000 | 260000 | 1670 | 1970 | 66.93 | |||
10,126.14 € | 1000 | 4 giorni | 480 | 121 | 320 | 1330000 | 2600000 | 275000 | 1610 | 1890 | 73.4 | |||
12,098.29 € | 1000 | 4 giorni | 520 | 133 | 340 | 1640000 | 3250000 | 340000 | 1470 | 1730 | 97.53 | |||
13,999.29 € | 1000 | 4 giorni | 540 | 134 | 360 | 1670000 | 3350000 | 350000 | 1420 | 1670 | 102.8 | |||
15,901.14 € | 1000 | 4 giorni | 560 | 135 | 380 | 1700000 | 3500000 | 355000 | 1370 | 1620 | 106.7 | |||
17,838.97 € | 1000 | 4 giorni | 600 | 148 | 400 | 2150000 | 4450000 | 445000 | 1260 | 1480 | 141.08 | |||
21,271.83 € | 1000 | 4 giorni | 650 | 157 | 440 | 2430000 | 5100000 | 500000 | 1160 | 1360 | 170.6 | |||
23,265.75 € | 1000 | 4 giorni | 680 | 163 | 460 | 2600000 | 5400000 | 515000 | 1100 | 1300 | 198.33 | |||
25,489.86 € | 1000 | 4 giorni | 700 | 165 | 480 | 2700000 | 5800000 | 530000 | 1070 | 1260 | 203.4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Carico limita a fatica, radiale [C ur](N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease](1/min)
Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali