Cuscinetto orientabile a rulli 222..-BE-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico

Cuscinetto orientabile a rulli 222..-BE-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico
Cuscinetti radiali orientabili a due corone di rulli 222..-E1-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22248-BE-XL-K-C4

Codice componente
22248-BE-XL-K-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,430.88 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 440 Larghezza B(mm) 120 Diametro del foro(mm) 240
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 2230000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 2900000 Numero di giri limite [n G](1/min) 1900
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 1200 Peso(kg) 76.85

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 222..-BE-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, il codice articolo è il seguente: 22248-BE-XL-K-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22248-BE-XL-K-C4.

Supporto tecnico