Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.95 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 23 | 50 | 109000 | 107000 | 9800 | 5100 | C2 | 0.585 | ||
59.66 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 23 | 50 | 109000 | 107000 | 9800 | 5100 | C4 | 0.585 | ||
63.85 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 25 | 55 | 129000 | 130000 | 9000 | 4650 | C2 | 0.805 | ||
72.02 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 28 | 60 | 160000 | 155000 | 8100 | 4550 | C4 | 1.078 | ||
82.92 € | 1000 | 4 giorni | 120 | 31 | 65 | 202000 | 210000 | 7000 | 4200 | C4 | 1.476 | ||
111.66 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 31 | 75 | 216000 | 237000 | 6500 | 3700 | C2 | 1.55 | ||
109.95 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 31 | 75 | 216000 | 237000 | 6500 | 3700 | C4 | 1.634 | ||
128.28 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 33 | 80 | 250000 | 270000 | 6200 | 3550 | C2 | 2.022 | ||
145.32 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 36 | 85 | 305000 | 325000 | 5700 | 3450 | C4 | 2.546 | ||
170.03 € | 1000 | 4 giorni | 160 | 40 | 90 | 345000 | 375000 | 5200 | 3400 | C2 | 3.26 | ||
224.58 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 46 | 100 | 430000 | 475000 | 4550 | 3150 | C5 | 4.84 | ||
515.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 250 | 68 | 140 | 870000 | 1040000 | 3150 | 2250 | C3 | 13.768 | |
805.46 € | 1000 | 4 giorni | 290 | 80 | 160 | 1150000 | 1400000 | 2650 | 1900 | C4 | 22.03 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali