Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22309-E1-XL-K-C4 |
22312-E1-XL-K-C4 |
22315-E1-XL-K-C3>A |
22316-E1-XL-K-C3>A |
22320-E1-XL-K-C2 |
22330-E1-XL-K-C2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.22 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 36 | 45 | 187000 | 183000 | 6800 | 5000 | 1.34 | ||
130.42 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 46 | 60 | 310000 | 310000 | 5400 | 4200 | 2.7 | ||
197.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 55 | 75 | 445000 | 450000 | 4500 | 3550 | 5.174 | |
226.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 170 | 58 | 80 | 495000 | 510000 | 4250 | 3400 | 6.131 | |
454.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 215 | 73 | 100 | 810000 | 920000 | 3300 | 2380 | 11.71 | |
1,439.57 € | 1000 | 4 giorni | 320 | 108 | 150 | 1640000 | 1850000 | 2290 | 1520 | 40.438 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali