Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29376-E1-XL-MB |
29380-E1-XL-MB |
29384-E1-XL-MB |
29388-E1-XL-MB |
29392-E1-XL-MB |
29396-E1-XL-MB |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale (N) | Coefficiente di carico statico, assiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Altezza [T] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,667.63 € | 1000 | 4 giorni | 600 | 380 | 4500000 | 15,400,000 | 1030 | 530 | 132 | 135.8 | |||
17,600.98 € | 1000 | 4 giorni | 620 | 400 | 4550000 | 16,300,000 | 990 | 500 | 132 | 143.16 | |||
21,121.17 € | 1000 | 4 giorni | 650 | 420 | 5000000 | 17,500,000 | 940 | 480 | 140 | 162.5 | |||
23,233.65 € | 1000 | 4 giorni | 680 | 440 | 5200000 | 18,300,000 | 890 | 470 | 145 | 184 | |||
25,556.91 € | 1000 | 4 giorni | 710 | 460 | 5900000 | 21,400,000 | 850 | 430 | 150 | 208.5 | |||
25,812.37 € | 1000 | 4 giorni | 730 | 480 | 5800000 | 21,400,000 | 820 | 415 | 150 | 214.5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale(N)
Coefficiente di carico statico, assiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Altezza [T](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali