Cuscinetto a rulli cilindrici N10..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a una corona, cuscinetti liberi, tipo N

Cuscinetto a rulli cilindrici N10..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a una corona, cuscinetti liberi, tipo N
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-D-TVP-SP-XL, cuscinetti liberi, smontabili, con gabbia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N1011-D-TVP-SP-XL
N1013-D-TVP-SP-XL
N1014-D-TVP-SP-XL
N1024-D-TVP-SP-XL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Carico limita a fatica, radiale [C ur]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil]
(1/min)
Peso
(kg)

275.54 €

1 Disponibile 4 giorni 9018554800048500790012600148000.391

295.15 €

1 Disponibile 4 giorni 10018655300058000950011400134000.453

313.03 €

1 Disponibile 4 giorni 110207066000720001060010200120000.63

700.18 €

1 Disponibile 4 giorni 1802812016000019600030000600071002.25

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico