Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva N2

Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva N2
Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, forma costruttiva N2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N238-E-M1
N240-E-M1
N248-E-TB-M1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil]
(1/min)
Peso
(kg)

2,061.66 €

1000 4 giorni 340551906800009300002600305022.5

2,370.74 €

1000 4 giorni 3605820075000010400002450290027

4,640.42 €

1000 4 giorni 44072240116000016500001980232051.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico