Cuscinetto a rulli cilindrici NN..-AS-M-SP, cuscinetto libero, a due corone, con gabbia, forma costruttiva NN

Cuscinetto a rulli cilindrici NN..-AS-M-SP, cuscinetto libero, a due corone, con gabbia, forma costruttiva NN
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NN30..-AS-M-SP, cuscinetto libero, a due corone, smontabile, con gabbia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NN3026-AS-M-SP
NN3026-AS-M-SP-C2
NN3028-AS-M-SP
NN3030-AS-M-SP
NN3032-AS-M-SP
NN3034-AS-M-SP
NN3036-AS-M-SP
NN3040-AS-M-SP
NN3048-AS-M-SP
NN3060-AS-M-SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Carico limita a fatica, radiale [C ur]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

884.80 €

1000 4 giorni 200521302950005000006300041004800CN5.84

946.72 €

1000 4 giorni 200521302950005000006300041004800C25.84

1,071.46 €

1000 4 giorni 210531403000005200006400039004600CN6.271

1,249.75 €

1000 4 giorni 225561503350005900007300036504250CN7.63

1,514.28 €

1000 4 giorni 240601603750006700008200034004000CN9.295

1,768.75 €

1000 4 giorni 260671704500008000009700031003650CN12.689

2,127.86 €

1000 4 giorni 28074180570000100000011800028503300CN16.5

3,088.82 €

1000 4 giorni 31082200660000119000014200025503000CN22.455

4,841.66 €

1000 4 giorni 36092240840000158000017700021702550CN32

8,564.97 €

1000 4 giorni 4601183001270000240000026000016701970CN67.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico