Cuscinetto a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, Cuscinetto libero, a due corone, smontabile, con gabbia

Cuscinetto a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, Cuscinetto libero, a due corone, smontabile, con gabbia
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-D-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, smontabile, con gabbia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NN3006-D-TVP-SP-XL
NN3007-D-TVP-SP-XL
NN3008-D-TVP-SP-XL
NN3009-D-TVP-SP-XL
NN3010-D-TVP-SP-XL
NN3011-D-TVP-SP-XL
NN3012-D-TVP-SP-XL
NN3013-D-TVP-SP-XL
NN3014-D-TVP-SP-XL
NN3015-D-TVP-SP-XL
NN3016-D-TVP-SP-XL
NN3017-D-TVP-SP-XL
NN3018-D-TVP-SP-XL
NN3019-D-TVP-SP-XL
NN3020-D-TVP-SP-XL
NN3021-D-TVP-SP-XL
NN3022-D-TVP-SP-XL
NN3024-D-TVP-SP-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Carico limita a fatica, radiale [C ur]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil]
(1/min)
Peso
(kg)

247.22 €

1 Disponibile 4 giorni 5519303000031000455020600242000.184

249.38 €

1 Disponibile 4 giorni 6220354050041500670017800209000.235

251.55 €

1 Disponibile 4 giorni 6821404650052000840016200191000.290

272.06 €

1 Disponibile 4 giorni 75234559000650001020014400169000.369

277.71 €

1 Disponibile 4 giorni 80235063000730001130013500159000.401

286.00 €

1 Disponibile 4 giorni 90265582000970001580011900141000.598

294.72 €

1 Disponibile 4 giorni 952660870001060001740011300133000.642

303.02 €

1 Disponibile 4 giorni 1002665910001160001900010800127000.665

320.88 €

1 Disponibile 4 giorni 1103070113000145000212009700114000.965

337.88 €

1 Disponibile 4 giorni 1153075112000146000214009300110001.039

364.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1253480139000182000280008500100001.507

394.57 €

1 Disponibile 4 giorni 130348513800018300027500820097001.507

441.22 €

1 Disponibile 4 giorni 140379016200021600033500760089001.966

485.68 €

1 Disponibile 4 giorni 145379517000023400036000730086002.06

519.68 €

1 Disponibile 4 giorni 1503710016900023500035500710083002.064

573.74 €

1 Disponibile 4 giorni 1604110522600031000049000650076002.755

621.71 €

1 Disponibile 4 giorni 1704511026000036000057000600071003.474

712.38 €

1 Disponibile 4 giorni 1804612027500039000060000570067003.749

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico