Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU

Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU321-E-XL-M1

Codice componente
NU321-E-XL-M1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

597.11 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 225 Larghezza B(mm) 49 Diametro del foro(mm) 105
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 495000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 470000 Numero di giri limite [n G](1/min) 5300
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 3200 Peso(kg) 9.63

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU, il codice articolo è il seguente: NU321-E-XL-M1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU321-E-XL-M1.

Supporto tecnico