Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NU2260-EX-TB-M1 |
NU2264-EX-TB-M1 |
NU2340-EX-TB-M1 |
NU2344-EX-TB-M1 |
NU2348-EX-TB-M1 |
NU2352-EX-TB-M1 |
NU2356-EX-TB-M1 |
NU264-EX-TB-M1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,547.82 € | 1000 | 4 giorni | 540 | 140 | 300 | 2700000 | 4100000 | 1780 | 650 | 142.2 | |||
10,981.22 € | 1000 | 4 giorni | 580 | 150 | 320 | 3150000 | 4900000 | 1650 | 570 | 177.31 | |||
6,083.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 420 | 138 | 200 | 2040000 | 2900000 | 2330 | 940 | 97.1 | ||
8,213.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 460 | 145 | 220 | 2350000 | 3350000 | 2110 | 830 | 117.8 | ||
9,566.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 500 | 155 | 240 | 2600000 | 3750000 | 1940 | 750 | 149.31 | ||
12,944.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 540 | 165 | 260 | 3100000 | 4500000 | 1780 | 660 | 186.82 | ||
15,580.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 580 | 175 | 280 | 3500000 | 5200000 | 1640 | 590 | 230.91 | ||
9,342.32 € | 1000 | 4 giorni | 580 | 92 | 320 | 1810000 | 2700000 | 1730 | 830 | 112.9 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali