Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22317-E1-XL-T41D |
22318-E1-XL-T41D |
22319-E1-XL-T41D |
22320-E1-XL-T41D |
22322-E1-XL-T41D |
22324-E1-XL-T41D |
22328-E1-XL-T41D |
22330-E1-XL-T41D |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.95 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 60 | 85 | 540000 | 560000 | 4100 | 3200 | 7.228 | |||
389.09 € | 1000 | 4 giorni | 190 | 64 | 90 | 610000 | 630000 | 3850 | 3000 | 8.528 | |||
455.14 € | 1000 | 4 giorni | 200 | 67 | 95 | 670000 | 700000 | 3700 | 2800 | 9.878 | |||
550.60 € | 1000 | 4 giorni | 215 | 73 | 100 | 810000 | 920000 | 3300 | 2380 | 13.061 | |||
743.23 € | 1000 | 4 giorni | 240 | 80 | 110 | 950000 | 1070000 | 3000 | 2130 | 17.702 | |||
929.91 € | 1000 | 4 giorni | 260 | 86 | 120 | 1080000 | 1170000 | 2850 | 2000 | 21.991 | |||
1,452.37 € | 1000 | 4 giorni | 300 | 102 | 140 | 1460000 | 1630000 | 2420 | 1660 | 34.321 | |||
1,816.31 € | 1000 | 4 giorni | 320 | 108 | 150 | 1640000 | 1850000 | 2290 | 1520 | 41.28 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali