Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23252-BEA-XL-MB1-C2 |
23256-BEA-XL-MB1-C4 |
23268-BEA-XL-MB1-C2 |
23284-BEA-XL-MB1 |
23288-BEA-XL-MB1 |
23288-BEA-XL-MB1-C3 |
23296-BEA-XL-MB1 |
23296-BEA-XL-MB1-C3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5,249.48 € | 1000 | 4 giorni | 480 | 174 | 260 | 3350000 | 4750000 | 1360 | 690 | C2 | 137.1 | ||
- | 6,771.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 500 | 176 | 280 | 3550000 | 5200000 | 1280 | 630 | C4 | 147.205 | |
- | 11,433.26 € | 1000 | 4 giorni | 620 | 224 | 340 | 5300000 | 7900000 | 1000 | 475 | C2 | 294 | ||
22,919.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 760 | 272 | 420 | 7800000 | 12300000 | 770 | 340 | CN | 539 | ||
26,269.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 790 | 280 | 440 | 8300000 | 13200000 | 730 | 320 | CN | 597 | ||
- | 26,269.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 790 | 280 | 440 | 8300000 | 13200000 | 730 | 320 | C3 | 596.5 | |
35,361.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 870 | 310 | 480 | 10000000 | 16200000 | 650 | 275 | CN | 812.5 | ||
- | 35,361.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 870 | 310 | 480 | 10000000 | 16200000 | 650 | 275 | C3 | 812.5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali