Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BEA-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico

Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BEA-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BEA-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24192-BEA-XL-K30-MB1
24192-BEA-XL-K30-MB1-C3
24196-BEA-XL-K30-MB1
24196-BEA-XL-K30-MB1-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

27,856.49 €

1 Disponibile 4 giorni 760300460850000014500000660241CN526.5
-

27,856.49 €

1 Disponibile 4 giorni 760300460850000014500000660241C3526

32,673.37 €

1 Disponibile 4 giorni 790308480900000015500000640227CN580
-

32,673.37 €

1 Disponibile 4 giorni 790308480900000015500000640227C3580

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico