Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23220-E1A-XL-K-M-C2 |
23220-E1A-XL-K-M-C4 |
23222-E1A-XL-K-M-C4 |
23226-E1A-XL-K-M-C2 |
23226-E1A-XL-K-M-C4 |
23232-E1A-XL-K-M-C4 |
23236-E1A-XL-K-M-C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 60.3 | 100 | 560000 | 660000 | 3750 | 2410 | C2 | 6.39 | |
331.97 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 60.3 | 100 | 560000 | 660000 | 3750 | 2410 | C4 | 6.37 | ||
411.68 € | 1000 | 4 giorni | 200 | 69.8 | 110 | 710000 | 870000 | 3250 | 2100 | C4 | 9.5 | ||
626.46 € | 1000 | 4 giorni | 230 | 80 | 130 | 910000 | 1150000 | 2850 | 1740 | C2 | 13.559 | ||
614.52 € | 1000 | 4 giorni | 230 | 80 | 130 | 910000 | 1150000 | 2850 | 1740 | C4 | 13.552 | ||
1,171.95 € | 1000 | 4 giorni | 290 | 104 | 160 | 1460000 | 1910000 | 2210 | 1280 | C4 | 29.2 | ||
1,653.52 € | 1000 | 4 giorni | 320 | 112 | 180 | 1720000 | 2340000 | 2010 | 1090 | C4 | 37.249 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali