Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NNU49..-S-K-M-SP, cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, con gabbia

Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NNU49..-S-K-M-SP, cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, con gabbia
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NNU49..-S-K-M-SP, dimensioni principali secondo DIN 5412-4, cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NNU4920-S-K-M-SP-C2
NNU4928-S-K-M-SP-C2
NNU4948-S-K-M-SP
NNU4952-S-K-M-SP
NNU4956-S-K-M-SP
NNU4960-S-K-M-SP
NNU4964-S-K-M-SP
NNU4968-S-K-M-SP
NNU4972-S-K-M-SP
NNU4976-S-K-M-SP
NNU4980-S-K-M-SP
NNU4984-S-K-M-SP
NNU4988-S-K-M-SP
NNU4992-S-K-M-SP
NNU4996-S-K-M-SP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Carico limita a fatica, radiale [C ur]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil]
(1/min)
Peso
(kg)
-

648.74 €

1000 4 giorni 1404010012800025500033500570067001.855
-

1,115.83 €

1000 4 giorni 1905014019000040000046000425050003.971

3,961.06 €

1000 4 giorni 3208024053000012100001380002400280025.6

5,286.98 €

1000 4 giorni 36010026075000016900001900002070243040

6,071.34 €

1000 4 giorni 38010028077000017900001980001970232044

8,298.80 €

1000 4 giorni 420118300104000023800002650001740204050.9

8,870.52 €

1000 4 giorni 440118320107000025500002750001670196051.41

9,576.17 €

1000 4 giorni 460118340110000026500002900001600189054.6

10,946.54 €

1 Disponibile 4 giorni 480118360113000028000003000001540182056.8

13,213.29 €

1000 4 giorni 520140380144000036000003750001380162085.04

16,513.03 €

1000 4 giorni 540140400149000038000003900001330157089.11

17,514.20 €

1000 4 giorni 560140420153000040000004050001290152093.36

20,470.74 €

1000 4 giorni 6001604402040000520000053000011501360128.54

22,062.86 €

1000 4 giorni 6201604602110000550000056000011201320132.6

25,975.37 €

1000 4 giorni 6501704802350000610000061000010601250155.79

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico