Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33005-H
33006-H
33007-H
33008-H
33009-H
33009-XL
33010-H
33011-H
33012-H
33013-H
33014-H
33014>A
33015-H
33016-H
33017-H
33018-H
33019-H
33020-H
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Larghezza, anello esterno
(mm)
Larghezza, complessiva [T]
(mm)
Velocità di riferimento termica [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

19.83 €

1 Disponibile 4 giorni 472531400415001256017141794000.139

24.65 €

1 Disponibile 4 giorni 553041800570001056020162083000.212

29.89 €

1 Disponibile 4 giorni 62355040070000920021172172000.273

33.77 €

1 Disponibile 4 giorni 68405890087000832022182263000.340

42.20 €

1 Disponibile 4 giorni 754567500103000752024192459000.421
-

42.20 €

1 Disponibile 4 giorni 7545850001040001130024192459000.432

42.38 €

1 Disponibile 4 giorni 805071300113000696024192454000.454

46.09 €

1 Disponibile 4 giorni 905589300142000616027212749000.67

51.09 €

1 Disponibile 4 giorni 956090300148000584027212746500.71

55.29 €

1 Disponibile 4 giorni 1006595000161000552027212743000.76

59.22 €

1 Disponibile 4 giorni 1107012900022300049603125.53138501.1
-

59.22 €

1 Disponibile 4 giorni 1107013600022300062003125.53138501.097

63.88 €

1 Disponibile 4 giorni 1157513200023200047203125.53137001.16

75.12 €

1 Disponibile 4 giorni 1258016600029000043203629.53635501.64

84.06 €

1 Disponibile 4 giorni 1308517500031500040803629.53633001.758

102.28 €

1 Disponibile 4 giorni 1409020500036500038003932.53931502.25

105.40 €

1 Disponibile 4 giorni 1459521000038000036803932.53930002.32

111.66 €

1 Disponibile 4 giorni 15010021400039500035603932.53929002.43

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico