Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
33205-H |
33207-H |
33208-H |
33209-H |
33209>A |
33210-H |
33210>B |
33211-H |
33212-H |
33213-H |
33214-H |
33215-H |
33216-H |
33217-H |
33218-H |
33219 |
33219-H |
33220-H |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Larghezza, anello esterno (mm) | Larghezza, complessiva [T] (mm) | Velocità di riferimento termica [n ϑr] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 52 | 25 | 46100 | 58000 | 11360 | 22 | 18 | 22 | 8300 | 0.223 | ||
25.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 72 | 35 | 81700 | 105000 | 8080 | 28 | 22 | 28 | 6200 | 0.555 | ||
29.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 40 | 99800 | 134000 | 7200 | 32 | 25 | 32 | 5700 | 0.74 | ||
33.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 45 | 102000 | 146000 | 6560 | 32 | 25 | 32 | 5200 | 0.8 | ||
33.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 45 | 107000 | 146000 | 8200 | 32 | 25 | 32 | 5200 | 0.8 | ||
34.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 50 | 109000 | 163000 | 6160 | 32 | 24.5 | 32 | 4700 | 0.87 | ||
34.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 50 | 115000 | 163000 | 7700 | 32 | 24.5 | 32 | 4700 | 0.86 | ||
43.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 55 | 131000 | 194000 | 5520 | 35 | 27 | 35 | 4350 | 1.192 | ||
58.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 60 | 161000 | 237000 | 5040 | 38 | 29 | 38 | 4050 | 1.55 | ||
66.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120 | 65 | 193000 | 285000 | 4560 | 41 | 32 | 41 | 3750 | 2.02 | ||
71.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 70 | 200000 | 300000 | 4400 | 41 | 32 | 41 | 3550 | 2.17 | ||
84.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 130 | 75 | 196000 | 310000 | 4160 | 41 | 31 | 41 | 3350 | 2.3 | ||
108.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 80 | 238000 | 380000 | 3840 | 46 | 35 | 46 | 3200 | 2.93 | ||
130.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 85 | 280000 | 435000 | 3600 | 49 | 37 | 49 | 3050 | 3.65 | ||
221.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 90 | 333000 | 520000 | 3360 | 55 | 42 | 55 | 3000 | 4.67 | ||
- | 265.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 170 | 95 | 375000 | 560000 | 3950 | 58 | 44 | 58 | 2850 | 5.46 | |
265.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 170 | 95 | 356000 | 560000 | 3160 | 58 | 44 | 58 | 2850 | 5.5 | ||
292.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 100 | 409000 | 660000 | 2960 | 63 | 48 | 63 | 2650 | 6.7 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Larghezza, anello esterno(mm)
Larghezza, complessiva [T](mm)
Velocità di riferimento termica [n ϑr](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali